Artikkelit 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Lisätietoja

Edut

  • Erittäin tarkka sarja sisältää hiotut induktiokarkaistut hammastangot ja hammaspyörät moduulissa 3 ja 4
  • Paras stabiliteetti ja turvallisuus suljetun kuoren ansiosta
  • Erittäin vähäinen kuluminen ja pitkä elinikä DLC-pinnoitettujen luistikiskojen ansiosta
  • Kompakti koko mahdollistaa käytön johteellisissa ruiskuvalukoneissa
  • Helposti ja tarkasti asennettavissa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.