E 6615
Καλώδιο σύνδεσης M8 3-πολικό
Είδος 6
| |
ADP
|
μορφή
|
l2
|
A
|
d1
|
l1
|
d3
|
h3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6615/A1/ 2000
|
|
A1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/A1/ 5000
|
|
A1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/B1/ 2000
|
|
B1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B1/ 5000
|
|
B1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 2000
|
|
B2
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 5000
|
|
B2
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη θερμοκρασία: 85 °C
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 6615
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς