Articolo 2

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l4
Poli
E 6550/ 8/ 8/35
M 8 x 1
M 8 x 1
35
13
20
4
3
E 6550/ 8/ 8/55
M 8 x 1
M 8 x 1
55
13
40
4
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 80°C

Materiale

  • 1.4435
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.