Stavka 6

ADP
d2
l [m]
Boja
d
R min.
d1
E 2182/ 9/30/B
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/R
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/T
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/13/30/B
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/R
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/T
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 12 bara
  • Maksimalna temperatura: 60 °C

Materijal

  • PVC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.