Artículos 6

ADP
d2
l [m]
Color
d
R min.
d1
E 2182/ 9/30/B
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/R
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/T
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/13/30/B
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/R
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/T
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 12 bar
  • Temperatura máxima: 60 °C

Material

  • PVC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.