Articol 6

ADP
d2
l [m]
Culoare
d
R min.
d1
E 2182/ 9/30/B
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/R
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/ 9/30/T
9
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
16
60
10
E 2182/13/30/B
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/R
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13
E 2182/13/30/T
13
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
19
80
13

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 12 bar
  • Temperatură maximă: 60 °C

Material

  • PVC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.