Articolo 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22109/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 22109/13/13
13
13
36
25
22
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per l’utilizzo nella produzione in camere bianche
  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (olio): 200°C
  • Temperatura massima (acqua): 150°C

Vantaggi

  • Ideali per l’utilizzo nella produzione in camere bianche, per es. nel settore medicale
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 1.4305
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.