Izdelek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22109/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 22109/13/13
13
13
36
25
22
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za proizvodnjo v čisti sobi
  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Idealno za uporabo v proizvodnji v čistih prostorih - npr. v medicinski tehnologiji
  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 1.4305