Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VPW 80/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Ke konzervaci forem a lisovacích nástrojů, stejně tak i ke konzervaci skladných dílů.

Výhody

  • Silně voduodpuzující
  • Účinnost i v případě velmi tenké vrstvy
  • Dlouhodobá ochrana proti korozi
  • Ze vstřikovacích forem kompletně odstraněno po několika vstřicích
  • Kompatibilní s mazivy
  • Nazelenalá tenká vrstva ke zvýraznění na kovovém povrchu

Použití

Místo k nástřiku důkladně vyčistěte a odmastěte (VCM 20). Plechovku před použitím dobře protřepejte. Tence a rovnoměrně nasprejujte. Silnější vrstva zvyšuje ochranu proti korozi.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
zelenkavá-transparentní
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
70 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
synthetic wax
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.79 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Hodnota:
na bázi vosku
Zkušební metoda:
-

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VPW 80/ 1/400 Syntetický vosk proti korozi Jednotlivý obrázek produktu

VPW 80/ 1/400

Syntetický vosk proti korozi

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.