Артикул 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Детайли

Описание на продукта

  • За притягане от резачния диск
  • Стебло ø 3мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

V 72742/3 Държач за режещи дискове Единично изображение на продукта

V 72742/3

Държач за режещи дискове

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 2 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.