Artículos 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Detalles

Descripción del producto

  • Para sujetar discos de corte
  • Diámetro del vástago: 3 mm

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 72742/3 Vástago para discos de corte Imagen del producto

V 72742/3

Vástago para discos de corte

ud(s).
No puede pedir menos de 2 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.