Artikkelit 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Leikkuulaikkojen asentamiseen
  • Varsi ø 3 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 72742/3 Varsi leikkuulaikoille Tuotteen yksittäiskuva

V 72742/3

Varsi leikkuulaikoille

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 2 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.