商品 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

详情

产品描述

  • For clamping cut-off discs
  • Shank Ø3 mm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

V 72742/3 尼龙切割片用手柄 产品单个图像

V 72742/3

尼龙切割片用手柄

件
您不能订购少于2 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。