Artykuły 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Szczegóły

Opis produktu

  • Do mocowania tarcz tnących
  • Trzpień ø 3 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 72742/3 Trzpień do tarcz tnących Zdjęcie pojedyncze produktu

V 72742/3

Trzpień do tarcz tnących

szt.
Nie można zamówić mniej niż 2 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.