Artikel 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Till spänning av kapskivor
  • Skaft ø 3 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 72742/3 Skaft för kapskiva Enskild produktbild

V 72742/3

Skaft för kapskiva

St.
Du kan inte beställa mindre än 2 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.