Articolo 2

ADP
Forma
a
d
Grana
b
l
l1
d3
V 74465/01/4,2/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4.2
-
200/D91
1.3
50
15
3
V 74465/02/0,6/400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
0.6
-
400/D54
4
50
15
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Diamante di alta qualità
  • Ottima per unità ad ultrasuoni o di limatura
  • Struttura stabile
  • Rivestimento galvanico di alta qualità
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.