Artikel 1

ADP
Slag
Vikt [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Ideal för filar och speed lap
  • Reduktionsväxel 4:1 integrerad
  • Passar GESM 3200 och GESM 3220

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4610/0,8 Polerhuvud för mikromotor Enskild produktbild

GESM 4610/0,8

Polerhuvud för mikromotor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.