Izdelek 1

ADP
Hod
Navoj [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za pile in Speed Lap
  • Integriran menjalnik s prenosom 4:1
  • Primerno za GESM 3200 in GESM 3220

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4610/0,8 Glava za strojne pile z mikromotorjem Posamična slika izdelka

GESM 4610/0,8

Glava za strojne pile z mikromotorjem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.