Articol 1

ADP
Cursă
Gr. [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru polizare și Speed Lap
  • Reductor 4:1 integrat
  • Potrivit la GESM 3200 și GESM 3220

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4610/0,8 Polizor pentru micromotor Cadru produs

GESM 4610/0,8

Polizor pentru micromotor

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.