Stavka 1

ADP
Hod
Tež. [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Detalji

Opis proizvoda

  • Idealno za korišćenje sa turpijama i za lepovanje
  • Integrisani reducir 4:1
  • Komplatibilno sa GESM 3200 i GESM 3220

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4610/0,8 Glava za poliranje - mikro motor Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4610/0,8

Glava za poliranje - mikro motor

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha