Artículos 1

ADP
Carrera
Peso [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4610/0,8
0.8
130
3
25000

Detalles

Descripción del producto

  • Ideal para limas y herramientas Speed Lap
  • Reductor de velocidad 4:1 integrado
  • Compatible con GESM 3200 y GESM 3220

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4610/0,8 Cabezal portalimas para micromotor Imagen del producto

GESM 4610/0,8

Cabezal portalimas para micromotor

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.