SH – Kétoszlopos szerszámházak, hátsó vezetéssel

Bevált kétoszlopos szerszámházunkat, amelyeken a vezetőoszlopok hátul találhatók, 126 x 156 mm és 496 x 996 mm közötti méretekben kínáljuk. Nagy hasznos felületének köszönhetően a kétoszlopos szerszámház ideális az egyedi löketes sajtolási folyamatokhoz és a moduláris szerszámok alapházaként.
cms.image_map.image-alt
SH 40
SH 40

Oszloptartó lap

SH 80
SH 80

Perselytartó lap

Határozza meg a szerszámházat
A termék meghatározásához válasszon két értéket:
Oszlopos szerszámház mérete

Formgröße

Oszlopos szerszámház mérete

Az oszlopos szerszámház mérete a tartólemezek szélességére és hosszára vonatkozik.

Szerszámház szélessége

Válassza ki a szerszámház kívánt szélességét.

Szerszámház hossza

Válassza ki a szerszámház kívánt hosszúságát.

Hasznos szélesség:
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.