SP/P – Precíziós szerszámházak

A precíziós szerszámházainknál a vezetőoszlopok a közbenső lapba kerülnek rögzítésre, ezáltal biztosított a vezetőrendszer oldalirányú erőinek optimális felvételét. 196 x 196 mm és 496 x 696 mm közötti méretekben szállítható.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Felfogólap

SP 80
SP 80

Perselytartó lap

NP
NP

Precíziós hasábok

SP 40
SP 40

Oszloptartó lap

SP 80

Perselytartó lap

SP 30
SP 30

Távtartó lécek

Határozza meg a szerszámházat
A termék meghatározásához válasszon két értéket:
Oszlopos szerszámház mérete

Formgröße

Oszlopos szerszámház mérete

Az oszlopos szerszámház mérete a tartólemezek szélességére és hosszára vonatkozik.

Szerszámház szélessége

Válassza ki a szerszámház kívánt szélességét.

Szerszámház hossza

Válassza ki a szerszámház kívánt hosszúságát.

Hasznos szélesség:
Hasznos hossz:
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.