SD – Kétoszlopos szerszámházak, átlós vezetéssel

A jól bevált kétoszlopos szerszámházainkat 126 x 156 mm és 396 x 496 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőcsapok átlós elrendezésének köszönhetően ez a kétoszlopos szerszámház rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál. A szerszámház hosszanti- és keresztirányban is használható.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Oszloptartó lap

SD 80
SD 80

Perselytartó lap

Határozza meg a szerszámházat
A termék meghatározásához válasszon két értéket:
Oszlopos szerszámház mérete

Formgröße

Oszlopos szerszámház mérete

Az oszlopos szerszámház mérete a tartólemezek szélességére és hosszára vonatkozik.

Szerszámház szélessége

Válassza ki a szerszámház kívánt szélességét.

Szerszámház hossza

Válassza ki a szerszámház kívánt hosszúságát.

Hasznos szélesség:
Hasznos hossz:
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.