E 2320 HT
Önzáró hűtőcsatlakozó, magas hőmérséklet, USA szabvány
Árucikk 2
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2320 HT/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
- |
14
|
25.5
|
11
|
6
|
|
E 2320 HT/13,5/3/8
|
|
13.5
|
- |
17
|
30.5
|
11
|
9
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
- Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C
Anyag
- Sárgaréz (nikkelezett hüvelykes menet)
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott