Comparaison des types de guidage dans la construction d’outils de découpe

Ici vous trouverez les champs d’application ainsi que les caractéristiques des éléments de guidage utilisés dans la construction d’outils de découpe.

Aperçu des éléments de guidage

Nous vous proposons une large gamme d’éléments de guidage de haute précision dans de nombreuses versions différentes. Ils sont disponibles sous forme d’unités de guidage par roulement ou glissement.

Guidage standard

Champs d’application des douilles

Affiche

Possibilités de combinaison des guidages standards et champs d’application des douilles y compris des remarques sur la lubrification

Guidage compact

Système de guidage pour modules

Guidage pour gros outils de découpe

Guidage pour outils de découpe et de pliage

Découvrez notre gamme

Comparaison des types de guidage

Guidages par roulement

Les guidages par roulement assurent des vitesses de guidage maximales grâce à la faible résistance au roulement et une grande stabilité grâce aux éléments roulants précontraints.

Guidages par glissement

L’importante surface de contact des douilles de guidage par glissement permet une transmission de forces latérales maximales.

Guidage à billes

Champs d’application

  • Pour les vitesses les plus élevées
  • Pour un maximum de précision
  • Pour de hautes exigences par rapport au décalage radial
  • Pour de fines épaisseurs de tôle

Caractéristiques

+ Usure minimale grâce au décalage axial des billes

+ Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des billes

+ Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale

+ Fonctionnement facile par roulement des billes

+ Permet une fermeture facile des outils

− Peut être surchargé en cas de forces latérales élevées à cause du contact ponctuel

− Course limitée

Guidage à rouleaux

Champs d’application

  • Pour des vitesses élevées
  • Pour un maximum de précision
  • Pour une rigidité supérieure par rapport au guidage à billes
  • Pour le découpage fin grâce aux forces latérales élevées

Caractéristiques

+ Usure minimale grâce au désalignement axial des rouleaux

+ Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des rouleaux

+ Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale

+ Grande rigidité par le contact linéaire des rouleaux

+ Capacité de charge plus grande par rapport au guidage à billes

− Course limitée

− Plus coûteux que le guidage à billes

− Seulement utilisable pour les mouvements axiaux

Douille de guidage par glissement avec revêtement bronze

Champs d’application

  • Pour des vitesses limitées (30 m/min)
  • Pour des jeux de coupe supérieurs à 0,03 mm en raison du jeu de glissement moyen de 0,01 mm (G4)
  • Pour des épaisseurs de tôle plus importantes en raison des forces latérales élevées

Caractéristiques

+ Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale, aussi pour des courses courtes

+ Course illimitée, sorties des colonnes possibles

− Risque de coincement de l’outil lors de la fermeture

Douille de guidage par glissement autolubrifiante

Champs d’application

  • Pour des applications autolubrifiantes grâce au dépôt d’huile et au lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
  • Jusqu’à 250 °C

Caractéristiques

+ En raison de la friction, l’huile arrive à la surface de glissement et, par effet capillaire, elle se retire à nouveau dans la couche frittée (lorsque l’outil est à l’arrêt)

+ Zone de diffusion optimale entre la couche frittée et l’enveloppe en acier assure une liaison moléculaire indissociable

+ Résistance élevée à l’usure et très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification complémentaire

− Risque de coincement de l’outil lors de la fermeture

Douille de guidage par glissement en acier

Champs d’application

  • Pour forces latérales élevées
  • Pour un petit nombre de courses

Caractéristiques

+ Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale, aussi pour des courses courtes

+ Diamètre de guidage rodé à Ra 0,3 pour des coefficients de friction bas

− Risque de coincement de l’outil lors de la fermeture

Douille de guidage par glissement en bronze

Champs d’application

  • Pour des épaisseurs de tôle plus importantes grâces à la tolérance de guidage G6
  • Pour des nombres de courses modérés
  • Pour des forces latérales moyennes

Caractéristiques

+ Lubrification optimale grâces à des bagues en graphite

+ Réduction de l’usure avec une lubrification initiale avec VGM 160

+ Course illimitée, sorties des colonnes possibles

− Abrasion continue du lubrifiant solide

Flyer sur les éléments de guidage pour la construction d’outils de découpe

La base idéale pour des outils de découpe précis
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.