Articles 148

ADP
d1
d4
d2
E 21311/ 3 x1,5
3
1.5
6
E 21311/ 3,8x1,5
3.8
1.5
6.8
E 21311/ 4 x1,5
4
1.5
7
E 21311/ 4,8x1,5
4.8
1.5
7.8
E 21311/ 5 x1,5
5
1.5
8
E 21311/ 5 x2
5
2
9
E 21311/ 5,5x1,5
5.5
1.5
8.5
E 21311/ 5,8x1,5
5.8
1.5
8.8
E 21311/ 6 x1,5
6
1.5
9
E 21311/ 6 x2
6
2
10
E 21311/ 6 x2,5
6
2.5
11
E 21311/ 6,5x1,5
6.5
1.5
9.5
E 21311/ 6,5x2
6.5
2
10.5
E 21311/ 7 x1,5
7
1.5
10
E 21311/ 7 x2
7
2
11
E 21311/ 7 x2,5
7
2.5
12
E 21311/ 7,5x1,5
7.5
1.5
10.5
E 21311/ 7,5x2
7.5
2
11.5
E 21311/ 8 x1
8
1
10
E 21311/ 8 x1,5
8
1.5
11
E 21311/ 8 x2
8
2
12
E 21311/ 8 x2,5
8
2.5
13
E 21311/ 8 x3
8
3
14
E 21311/ 8,5x1,5
8.5
1.5
11.5
E 21311/ 8,5x2
8.5
2
12.5
E 21311/ 9 x1
9
1
11
E 21311/ 9 x1,5
9
1.5
12
E 21311/ 9 x2
9
2
13
E 21311/ 9 x2,5
9
2.5
14
E 21311/ 9 x3
9
3
15

Détails

Description du produit

  • Température maximale (huile) : 180 °C (pic à 200 °C)
  • Température maximale (eau) : 180 °C (pic à 200 °C)

Matériau

  • Revêtement rouge
  • FKM plus, 75 Shore A
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.