Articles 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Détails

Description du produit

  • Pour la fixation d’un conduit d’arrosage avec cône creux selon la norme DIN 69893

Matériau

  • Lame : acier spécial, trempé et galvanisé
  • Poignée : matière plastique résistante aux chocs
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.