Articles 17

ADP
Interface
d1
A
d
l
d2
HWZ 1167/HSK-E 40/ 3/ 60
HSK-E 40
3
60
17
-
12
HWZ 1167/HSK-E 40/ 4/ 60
HSK-E 40
4
60
17
-
12
HWZ 1167/HSK-E 40/ 6/ 80
HSK-E 40
6
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-E 40/ 8/ 80
HSK-E 40
8
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-E 40/10/ 80
HSK-E 40
10
80
32
42
24
HWZ 1167/HSK-E 40/12/ 90
HSK-E 40
12
90
32
48
24
HWZ 1167/HSK-A 63/ 3/ 80
HSK-A 63
3
80
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/ 80
HSK-A 63
4
80
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/120
HSK-A 63
4
120
17
-
12
HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/ 80
HSK-A 63
6
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/ 80
HSK-A 63
8
80
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
27
37
21
HWZ 1167/HSK-A 63/10/ 85
HSK-A 63
10
85
32
42
24
HWZ 1167/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
32
42
24
HWZ 1167/HSK-A 63/12/ 90
HSK-A 63
12
90
32
48
24
HWZ 1167/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
32
48
24

Détails

Description du produit

  • En acier à outils spécial, résistant à la chaleur
  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée
  • Avec trous taraudés pour un équilibrage fin ultérieur
  • Fonctionnement silencieux optimal grâce à des tiges tournées en dur
  • Rainures d'entraînement retouchées en dur, épaulement HSK et surface d'éjection HSK
  • Avec alésage Balluffchip

Contenu de la livraison

  • Y compris vis de réglage de longueur montée

Application

  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique en carbure ou HSS dans la tolérance de tige h6
  • Compatible avec les dispositifs de frettage inductifs, de contact à l'air chaud
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.