Articles 22

ADP
SW
b
d
l
h1
h2
V 32220/ 6
6
15.5
9.9
105
3.5
5.8
V 32220/ 7
7
17
11.3
110
3.9
6
V 32220/ 8
8
18
12.4
115
4.2
7
V 32220/ 9
9
21
13.4
120
4.5
7
V 32220/10
10
23
14.8
125
4.8
7
V 32220/11
11
26
16.4
135
4.8
8
V 32220/12
12
28
17.8
140
5.3
8.5
V 32220/13
13
30
19.1
160
5.3
8.5
V 32220/14
14
32
20.6
165
5.3
8.5
V 32220/15
15
35
21.9
170
5.3
8.5
V 32220/16
16
37
23.2
180
5.8
10
V 32220/17
17
38
24.6
190
5.8
10
V 32220/18
18
40
26
200
6.7
11.5
V 32220/19
19
42
27.5
230
6.7
11.5
V 32220/20
20
45
29
230
7
13
V 32220/21
21
47
30.3
260
7.3
13
V 32220/22
22
49
31.8
260
7.3
13
V 32220/23
23
53
33.5
280
7.8
14
V 32220/24
24
53
34.9
280
7.8
14
V 32220/27
27
60
39.2
280
8.4
14.5
V 32220/30
30
66
43.2
300
8.9
16
V 32220/32
32
70
45.8
360
9.4
16.5

Détails

Description du produit

  • Chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement
  • Résistance optimale au pliage et poids réduit par le corps profilé antidérapant en double T
  • Côté œil avec profil AS-drive

Matériau

  • Acier au chrome forgée par estampage avec finition polie / chants arrondis
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.