Artikkelit 3

ADP
DN
d1
l
SW
l1
d2
l2
d3
d4
d5
Tyyppi
E 2500 HT/ 6/ 14
6
M 14 x 1.5
52
19
11
12.5
26.5
21
16
6
9
E 2500 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
52
17
11
12.5
26.5
19
16
6
9
E 2500 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
64.5
23
11
17
37.4
25
21.7
10
13

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 35 bar
  • Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C

Materiaali

  • Nikkelöity messinki / ruostumaton teräs / FKM
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.