E 28374
Liitäntänippa, sulkeva, järjestelmä RMI-Stäubli
Artikkelit 5
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d2
|
d3
|
Tyyppi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28374/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
17
|
45
|
9
|
8.5
|
19.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
19
|
51
|
9
|
12.5
|
19.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
20
|
48
|
10
|
12.5
|
23.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/1/2
|
|
9
|
G 1/2"
|
22
|
37
|
12
|
12.5
|
- |
B
|
|
E 28374/12/1/2
|
|
12
|
G 1/2"
|
24
|
62
|
12
|
16.5
|
28.5
|
A
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
- Tiiviste: FKM
Materiaali
- 2.0401 (CuZn), niklattu
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme