Reducción de costes mediante herramientas de alto rendimiento

Los escariadores de alto rendimiento de Meusburger garantizan parámetros de corte más altos y un considerable ahorro de tiempo respecto a los lentos procesos habituales. Nuestra gama está adaptada a los materiales de primera que se utilizan en la fabricación de moldes y matrices.

El escariado como proceso de alto rendimiento

Para lograr agujeros muy precisos con tolerancias ajustadas y superficies perfectas se suele recurrir al escariado, un proceso que suele ser muy lentoy que, por tanto, cuenta con pocos adeptos en este mundo frenético.

¡Hasta ahora!, porque nuestros nuevos escariadores lo convierten en una técnica de alto rendimiento, ya que admiten parámetros de corte muy elevados y agilizan mucho el trabajo.

  • Máxima seguridad del proceso
  • Notable reducción del tiempo necesario
  • Máxima vida útil
  • Específicos para los materiales utilizados en la fabricación de moldes y matrices
  • Aplicación en materiales endurecidos a 67 HRC

Brocas de alto rendimiento en metal duro integral

Con nuestras brocas de alto rendimiento estará perfectamente equipado para perforar desde materiales blandos hasta aceros endurecidos. Aseguran parámetros de corte máximos y una extensa vida útil.

Ventajas:

  • Parámetros de corte máximos y larga vida útil
  • Superficies de la mejor calidad y una precisión muy alta
  • Elevada fiabilidad del proceso
  • Perforación muy precisa
  • Perfectas para los materiales habituales en la fabricación de moldes y matrices

Criterios importantes para su uso

Nuestra gama está adaptada a los materiales de calidad superior que se utilizan para la fabricación de moldes y matrices. Las brocas para agujeros profundos, por ejemplo, son idóneas para hacer canales de sistemas de refrigeración. Siguiendo los consejos que le damos más abajo, conseguirá un resultado impecable.

WZB 12222 Broca de metal duro integral sin refrigeración interna, 3xd Imagen del producto
Broca de metal duro integral sin refrigeración interna, 3xd
WZB 12224 Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 5xd Imagen del producto
Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 5xd
WZB 12225 Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 8xd Imagen del producto
Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 8xd
WZB 10233 Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 30xd Imagen del producto
Broca de metal duro integral con refrigeración interna, 30xd
WZB 10253 Broca de metal duro integral sin refrigeración interna Imagen del producto
Broca de metal duro integral sin refrigeración interna
WZB 50827 Broca monolabial para agujeros profundos, 40xd Imagen del producto
WZB 50827
  • Línea ampliada
  • Broca monolabial para agujeros profundos, 40xd

    Vista de conjunto

    Descubra nuestra versátil gama de brocas en metal duro integral.

    Parámetros de corte

    Portaherramientas

    Lubricación con refrigerante

    Perforación en material macizo

    Profundidad máxima de perforación

    Perforación interrumpida
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.