Artículos 22

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10227/ 3
3
90
46
50
6
36
WZB 10227/ 3,3
3.3
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 3,5
3.5
90
45
50
6
36
WZB 10227/ 4
4
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,2
4.2
102
58
64
6
36
WZB 10227/ 4,5
4.5
102
57
64
6
36
WZB 10227/ 5
5
116
71
78
6
36
WZB 10227/ 5,2
5.2
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,5
5.5
116
70
78
6
36
WZB 10227/ 5,8
5.8
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6
6
116
69
78
6
36
WZB 10227/ 6,5
6.5
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 6,8
6.8
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 7
7
146
98
108
8
36
WZB 10227/ 8
8
146
96
108
8
36
WZB 10227/ 8,5
8.5
162
107
120
10
40
WZB 10227/ 9
9
162
107
120
10
40
WZB 10227/10
10
162
105
120
10
40
WZB 10227/11
11
204
140
156
12
45
WZB 10227/12
12
204
138
156
12
45
WZB 10227/14
14
230
161
182
14
45
WZB 10227/16
16
260
184
208
16
48

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.