Prozesskosten durch Hochleistungswerkzeuge senken

Mit unseren Hochleistungsreibahlen sorgen wir für höhere Schnittwerte und einen verkürzten Zeitaufwand im Vergleich zu den üblichen langsamen Vorgängen. Unser Sortiment an Hochleistungsbohrern ist perfekt abgestimmt auf die hochwertigen Materialien im Werkzeug- und Formenbau.

Reibvorgang wird zum High-Performance-Prozess

Hochgenaue Löcher mit engsten Toleranzen und perfekten Oberflächen werden üblicherweise durch Reiben hergestellt. Dieser Prozess ist seit jeher sehr langsam und deshalb in unserer mittlerweile sehr schnelllebigen Welt eher unbeliebt.

Mit unseren neuen Hochleistungsreibahlen wird der Reibvorgang zum High-Performance-Prozess. Diese Reibahlen erlauben höchste Schnittwerte und verkürzen so den Zeitaufwand enorm.

  • Höchste Prozesssicherheit
  • Erhebliche Reduzierung der Prozesszeit
  • Höchste Standzeit
  • Speziell für die Werkstoffe im Werkzeug- und Formenbau
  • Einsatz in gehärteten Materialien bei 67 HRC

Unsere VHM-Hochleistungsbohrer

Mit unseren Hochleistungsbohrern sind Sie ideal ausgerüstet für die Bearbeitung von weichen Materialien bis hin zu gehärteten Stählen. Sie sorgen für höchste Schnittwerte und Standzeiten.

Vorteile:

  • Höchste Schnittwerte und Standzeiten
  • Beste Oberflächen und sehr hohe Genauigkeit
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Sehr genaues Anbohrverhalten
  • Perfekt abgestimmt auf die Materialien im Werkzeug- und Formenbau

Wichtige Einsatzkriterien

Unser Angebot an Hochleistungsbohrern ist perfekt abgestimmt auf die hochwertigen Materialien im Werkzeug- und Formenbau. Die Tieflochbohrer sind bestens geeignet, um die Bohrungen für die Kühlsysteme herzustellen. Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, geben wir Ihnen einige Anwendungstipps.

WZB 12222 VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 3xd Produkt Einzelbild
VHM Bohrer ohne Innenkühlung, 3xd
WZB 12224 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 5xd Produkt Einzelbild
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 5xd
WZB 12225 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd Produkt Einzelbild
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 8xd
WZB 10233 VHM Bohrer mit Innenkühlung, 30xd Produkt Einzelbild
VHM Bohrer mit Innenkühlung, 30xd
WZB 10253 VHM-Bohrer ohne Innenkühlung, für gehärtete Stähle Produkt Einzelbild
VHM-Bohrer ohne Innenkühlung, für gehärtete Stähle
WZB 50827 Einlippen-Tieflochbohrer, 40xd Produkt Einzelbild
WZB 50827
  • Erweitert
  • Einlippen-Tieflochbohrer, 40xd

    Übersicht

    Entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment an hochwertigen VHM-Hochleistungsbohrern.

    Schnittwerte

    Werkzeugspannung

    Kühlschmierung

    Bohren ins Volle

    Maximale Bohrtiefe

    Unterbrochener Schnitt
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.