Reducing processing costs through high-performance tools

With our high-performance reamers, you benefit from higher cutting values and save time compared to the usual slow processes. Our range of high-performance drills is perfectly matched to the high-quality materials used in mould and die making.

Reaming becomes a high-performance process

High-precision holes with tightest tolerances and perfect surface quality are usually produced by reaming. This process has always been very slow and is therefore not very popular in our fast-paced world.

Our new high-performance reamers, however, significantly speed up your reaming process by allowing for maximum cutting values.

  • Highest process reliability
  • Considerable reduction of processing time
  • Maximum service life
  • Specifically for the materials used in mould and die making
  • Use in hardened materials at 67 HRC

Our carbide high-performance drills

With our high-performance drills you are ideally equipped for machining everything from soft materials to hardened steels. They ensure maximum cutting values and service life.

Advantages:

  • Highest cutting values and service life
  • Best surfaces and very high accuracy
  • High process reliability
  • Very precise drilling behaviour
  • Perfectly coordinated to the materials used in mould and die making

Important application criteria

Our range of high-performance drills is perfectly matched to the high-quality materials used in mould and die making. The deep hole drills are best suited for making the holes for cooling systems. In order to achieve a perfect result, we have put together a few tips for use.

WZB 12222 Свредло твърдосплавно без вътрешено охлаждане 3хd Единично изображение на продукта
Свредло твърдосплавно без вътрешено охлаждане 3хd
WZB 12224 Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 5хd Единично изображение на продукта
Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 5хd
WZB 12225 Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 8хd Единично изображение на продукта
Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 8хd
WZB 10233 Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 20хd Единично изображение на продукта
Свредло твърдосплавно с вътрешено охлаждане 20хd
WZB 10253 Свредло твърдосплавно без вътрешено охлаждане Единично изображение на продукта
Свредло твърдосплавно без вътрешено охлаждане
WZB 50827 Свредло едноканално за дълбоки отвори, 40xd Единично изображение на продукта
WZB 50827
  • Разширение
  • Свредло едноканално за дълбоки отвори, 40xd

    Overview

    Discover our versatile range of sophisticated carbide high-performance drills.

    Cutting values

    Tool clamping

    Cutting fluids

    Drilling into solid material

    Maximum drilling depth

    Interrupted cross section
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.