Artículos 7

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10233/ 3
3
140
96
100
6
36
WZB 10233/ 3,5
3.5
176
131
136
6
36
WZB 10233/ 4
4
176
130
136
6
36
WZB 10233/ 5
5
208
161
168
6
36
WZB 10233/ 6
6
240
191
200
6
36
WZB 10233/ 8
8
303
251
263
8
36
WZB 10233/10
10
371
312
327
10
40

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.