Diminution des coûts de processus grâce aux outils haute performance

Avec nos nouveaux alésoirs haute performance, nous garantissons des valeurs de coupe plus élevées et un gain de temps par rapport aux processus lents habituels. Notre gamme de forets haute performance est parfaitement adaptée aux matériaux de qualité utilisés dans la construction de moules et d’outils de découpe.

Le processus d’alésage devient un processus haute performance

Les trous ultraprécis avec des tolérances très serrées et des surfaces parfaites sont habituellement réalisés par alésage. Ce processus a toujours été très lent, c’est pourquoi il est peu apprécié dans notre monde actuel où tout va très vite.

Nos nouveaux alésoirs haute performance permettent d’obtenir des valeurs de coupe maximales et ainsi de réduire considérablement le temps de travail.

  • Sécurité de processus optimale
  • Réduction considérable du temps de processus
  • Durée de vie maximale
  • Alésoirs spécialement adaptés aux matériaux utilisés dans la construction de moules et d’outils de découpe
  • Utilisation dans des matériaux trempés à 67 HRC

Nos forets haute performance en carbure monobloc

Avec nos forets haute performance, vous êtes idéalement équipé pour l’usinage des matériaux tendres jusqu’aux aciers trempés. Ils garantissent des valeurs de coupe et une durée de vie maximales.

Avantages :

  • Valeurs de coupe et durée de vie maximales
  • Surfaces parfaites et précision très élevée
  • Sécurité de processus élevée
  • Amorce de perçage très précise
  • Forets parfaitement adaptés aux matériaux utilisés dans la construction de moules et d’outils de découpe

Critères d’utilisation importants

Notre gamme de forets haute performance est parfaitement adaptée aux matériaux de qualité utilisé dans la construction de moules et d’outils de découpe. Les forets pour perçage profond sont parfaits pour réaliser des trous pour les systèmes de thermorégulation. Nous vous donnons quelques conseils d’application pour obtenir un résultat parfait.

WZB 12222 Foret en carbure monobloc sans arrosage intérieur, 3xd Image du produit
Foret en carbure monobloc sans arrosage intérieur, 3xd
WZB 12224 Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 5xd Image du produit
Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 5xd
WZB 12225 Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 8xd Image du produit
Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 8xd
WZB 10233 Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 30xd Image du produit
Foret en carbure monobloc avec arrosage intérieur, 30xd
WZB 10253 Foret en carbure monobloc sans arrosage intérieur pour aciers trempés Image du produit
Foret en carbure monobloc sans arrosage intérieur pour aciers trempés
WZB 50827 Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 40xd Image du produit
WZB 50827
  • Extension
  • Foret pour perçage profond à 1 lèvre, 40xd

    Aperçu

    Découvrez notre gamme variée de forets de performance et qualité élevées en carbure monobloc.

    Valeurs de coupe

    Fixation d’outils

    Lubrification réfrigérante

    Perçage en pleine matière

    Profondeur de perçage maximale

    Coupe interrompue
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.