Artículos 41

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12225/ 3
3
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,1
3.1
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,2
3.2
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,3
3.3
70
25
30
6
36
WZB 12225/ 3,4
3.4
75
25
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,5
3.5
75
30
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,8
3.8
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4
4
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,2
4.2
75
31
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,5
4.5
85
38
45
6
36
WZB 12225/ 4,8
4.8
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5
5
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5,1
5.1
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,2
5.2
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,5
5.5
97
49
57
6
36
WZB 12225/ 5,8
5.8
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 5,9
5.9
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6
6
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6,2
6.2
106
58
66
8
36
WZB 12225/ 6,5
6.5
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 6,8
6.8
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 7
7
116
66
76
8
36
WZB 12225/ 7,8
7.8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8
8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8,1
8.1
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,2
8.2
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,5
8.5
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 8,6
8.6
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9
9
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9,8
9.8
139
80
95
10
40

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Broca de alto rendimiento con perfil ranurado parabólico

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.