Zmniejszenie kosztów produkcji dzięki zastosowaniu narzędzi o wysokiej wydajności

Dzięki naszym wysokowydajnym rozwiertakom zapewniamy wyższe parametry skrawania i krótszy czas obróbki w porównaniu do powolnych metod standardowych. Nasza oferta wysokowydajnych wierteł jest doskonale dopasowana do wysokiej jakości materiałów stosowanych w produkcji narzędzi i form.

Obróbka skrawaniem stała się procesem o wysokiej wydajności

Produkcja precyzyjnych otworów o wąskich tolerancjach i idealnie wykończonej powierzchni jest zwykle osiągana poprzez ich rozwiercanie. Proces ten zawsze był bardzo powolny, a zatem raczej niepopularny, przy obecnie szybko rozwijających się technologiach obróbki.

Dzięki naszym nowym, wydajnym rozwiertakom, wykonanie otworów staje się wysoce wydajnym procesem. Rozwiertaki te pozwalają na uzyskanie najwyższych wartości cięcia, a tym samym znacznie skracają czas obróbki.

  • Najwyższe bezpieczeństwo procesu
  • Znaczne skrócenie czasu trwania obróbki
  • Najwyższa trwałość użytkowa
  • Specjalnie do stali używanych w branży budowy narzędzi i form
  • Stosowane do materiałów hartowanych przy 67 HRC

Nasze wysokowydajne wiertła VHM

Nasze wysokowydajne wiertła idealnie nadają się do obróbki wszystkich materiałów, zarówno miękkich, jak i stali hartowanej. Zapewniają one maksymalne wartości skrawania i trwałość narzędzi.

Zalety:

  • Najwyższe wartości skrawania i żywotność narzędzi
  • Najlepsza jakość powierzchni i bardzo wysoka dokładność
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu
  • Bardzo precyzyjny przebieg nawiercania
  • Idealne do materiałów stosowanych w branży budowy form i narzędzi

Istotne kryteria eksploatacyjne

Nasza oferta wysokowydajnych wierteł jest doskonale dopasowana do jakości materiałów stosowanych w produkcji narzędzi i form. Wiertła lufowe najlepiej nadają się do wykonywania otworów głębokich pod systemy chłodzenia. Aby osiągnąć doskonałe rezultaty, podajemy kilka wskazówek wartych zastosowania.

WZB 12222 VHM Wiertło bez chłodzenia wewnętrznego, 3xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM Wiertło bez chłodzenia wewnętrznego, 3xd
WZB 12224 VHM wiertło z chłodzeniem wewn.5xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM wiertło z chłodzeniem wewn.5xd
WZB 12225 VHM wiertło z chłodzeniem wewn.8xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM wiertło z chłodzeniem wewn.8xd
WZB 10233 VHM wiertło z chłodzeniem wewn.30xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM wiertło z chłodzeniem wewn.30xd
WZB 10253 VHM Wiertło bez chłodzenia wewnętrznego Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM Wiertło bez chłodzenia wewnętrznego
WZB 50827 Wiertło lufowe do wierc.głęb.,40xd Zdjęcie pojedyncze produktu
WZB 50827
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Wiertło lufowe do wierc.głęb.,40xd

    Zestawienie

    Warto zapoznać się z naszą wszechstronną ofertą wysokiej jakości wysokowydajnych wierteł pełnowęglikowych.

    Parametry skrawania

    Mocowanie narzędzi

    Chłodzenie

    Wiercenie w bryle

    Maksymalna głębokość wiercenia

    Skrawanie przerywane
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.