Neu: Sucherstift mit Parabolspitze E 5651

Ab sofort ergänzen Sucherstifte mit Parabolspitze unser bestehendes Sucherprogramm. Der Sucherstift mit Parabolspitze E 5651 ermöglicht materialschonendes Fangen dank großem Radiusübergang zum Zentrierdurchmesser. Er ist ideal für den starren Einbau zum vollständigen Eintauchen ins Blech.

Vorteile auf einen Blick

  • Materialschonendes Fangen dank großem Radiusübergang
  • Für starren Einbau geeignet
  • Optimaler Verschleißschutz durch Werkstoff 1.3343 (HSS)
  • 1:1 austauschbar mit dem bestehenden Sucherprogramm

Neu im Sortiment

Neu im Sortiment in verschiedenen Größen ab Lager in den Durchmessern
2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm. 1:1 austauschbar mit dem bestehenden Sucherprogramm.

 

Bestehendes Sortiment

Unser bestehendes Sortiment an Sucherstiften (h6) mit zylindrischem/kegeligem Kopf – Ideal zum Fangen über die Schräge bei gefedertem Einbau oder auch zum vollständigen Eintauchen ins Blech verwendbar.

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.