Új: Tájolócsap, parabola heggyel E 5651

Mostantól parabolaheggyel rendelkező tájolócsapok egészítik ki meglévő tájolóválasztékunkat. Az E 5651 típusú, parabolahegyű tájolócsap az átmérő és a központosító átmérő közötti nagy sugárátmenetnek köszönhetően kíméli az anyagot. Ideális merev szereléshez, a lemezbe való teljes bemerítéshez.

Az előnyök összefoglalva

  • Anyagkímélő beállítás a nagy sugárátmenetnek köszönhetően
  • Alkalmas merev szereléshez
  • Optimális kopásvédelem az 1.3343 (HSS) anyag révén
  • 1:1-ben cserélhető a meglévő tájolóválasztékkal

Újdonságok a kínálatban

Újdonság a kínálatban különböző méretekben raktárról,

2, 3, 4, 5, 6 és 8 mm átmérővel. 1:1-ben cserélhető a meglévő tájolóválasztékkal.

Meglévő kínálat

Hengeres/kúpos fejű tájolócsapjaink (h6) aktuális kínálata – Ideális ferde felületeken történő rögzítéshez rugózott szerelés esetén, de a lemezbe történő teljes beágyazáshoz is használható.

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.