Nieuw: Zoekstift met paraboolpunt E 5651

Vanaf nu vullen zoekstiften met paraboolpunt ons bestaande assortiment zoekstiften aan. De zoekstift met paraboolpunt E 5651 voor behoedzaam insteken dankzij de grote radiusovergang naar de centreerdiameter. Hij is perfect voor starre inbouw bij volledig insteken in de plaat

De voordelen in een oogopslag

  • Pakt behoedzaam dankzij de grote radiusovergang
  • Geschikt voor starre inbouw
  • Optimale slijtagebescherming door materiaal 1.3343 (HSS)
  • 1:1 uitwisselbaar met het bestaande assortiment zoekstiften

Nieuw in het assortiment

Nieuw in het assortiment diverse afmetingen uit voorraad in de diameters
2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm. 1:1 uitwisselbaar met het bestaande assortiment zoekstiften.

Bestaand assortiment

Ons bestaande assortiment zoekstiften (h6) met cilindrische/conische kop – ideaal voor schuin insteken bij geveerde montage of bruikbaar bij volledig insteken in de strook.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.