Novidade: Perno piloto com ponta parabólica E 5651

A partir de agora, os pernos piloto com ponta parabólica vêm complementar a nossa gama atual de produtos para ecrãs. O perno piloto com ponta parabólica E 5651 possibilita uma fixação que protege o material, graças à grande transição de raio para o diâmetro de centragem. É ideal para instalação fixa, permitindo a imersão total na chapa.

Principais vantagens

  • Captura que poupa o material graças à grande transição de raio
  • Adequado para instalação fixa
  • Proteção contra o desgaste ideal através do material 1.3343 (HSS)
  • Totalmente intermutáveis com o programa de pesquisa existente

Novidades

Novidade na nossa gama, disponível em diversas dimensões, em stock, nos seguintes diâmetros

2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm. Totalmente intermutáveis com o programa de pesquisa existente.

Gama atual

A nossa gama atual de pernos piloto (h6) com cabeça cilíndrica/cónica – Ideais para instalação em ângulo em montagens com mola ou para a imersão total na chapa.

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.