Artículos 1

ADP
Carrera [s-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Vibración
p [bar]
l
ls [m]
GDGR 1000/540
540
150
2
51
< 2,5 m/s²
6
139
2.5

Detalles

Descripción del producto

  • Perfecto para grabar metales, plásticos, etc.
  • Su forma de lápiz permite un manejo fácil y preciso
  • Con punta en metal duro cambiable
  • Nivel de vibración bajo < 2,5 m/s²

Incluye:

  • Aguja de tamaño medio

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDGR 1000/540 Lápiz de grabado Imagen del producto

GDGR 1000/540

Lápiz de grabado

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.