Artículos 11

ADP
h
Tipo
b
l
s
Unid./unid. embalaje
V 28800/ 3/0-9
3
0-9
8
75
8
9
V 28800/ 4/0-9
4
0-9
9
80
9
9
V 28800/ 5/0-9
5
0-9
10
80
10
9
V 28800/ 6/0-9
6
0-9
12
85
12
9
V 28800/ 8/0-9
8
0-9
14
90
14
9
V 28800/10/0-9
10
0-9
16
90
16
9
V 28800/ 4/A-Z
4
A-Z
9
80
9
27
V 28800/ 5/A-Z
5
A-Z
10
80
10
27
V 28800/ 6/A-Z
6
A-Z
12
85
12
27
V 28800/ 8/A-Z
8
A-Z
14
90
14
27
V 28800/10/A-Z
10
A-Z
16
90
16
27

Detalles

Descripción del producto

  • Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm²
  • Tipografía según DIN 1451
  • Dureza del grabado: 58–61 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.