5 producto(s) encontrado(s)
5 producto(s) encontrado(s)
E 1742 Noyo no nitrurado
Noyo no nitrurado
109 artículo(s)
E 1780 Noyo de cobre
Noyo de cobre
28 artículo(s)
E 1786 Noyo para mecanizar
Noyo para mecanizar
27 artículo(s)
E 1790 Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
59 artículo(s)
E 1791 Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
47 artículo(s)
Mostrando 5 de los 5 productos encontrados

Noyos

  • Variedad de noyos en diferentes materiales
  • Noyos para mecanizar con seguro antigiro E 1786 y E 1790, sin engrosamiento en el vástago
  • Noyo no nitrurado E 1742 para moldeo por fundición a presión (fáciles de mecanizar gracias a la dureza de 45 – 48 HRC)

Noyos de cobre

En los casos en los que el molde se somete a estrés térmico, los noyos de cobre permiten disipar el calor rápidamente. Esta característica es de gran utilidad para enfriar los núcleos e insertos.

  • Enfriamiento rápido y controlado de las piezas moldeadas gracias a su extraordinaria conductividad térmica
  • Reducción del ciclo de inyección y magnífica calidad de las piezas mediante la distribución óptima de la temperatura
  • Aleación de cobre sin berilio para una elevada resistencia
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.