Extratores

A nossa vasta gama inclui inúmeras soluções de extração em diversas variantes e materiais. Sempre disponíveis em stock para entrega rápida – para garantir a máxima fiabilidade no abastecimento para o fabrico de moldes.

Configuração rápida e simples

O nosso configurador permite selecionar de forma rápida e simples o extrator adequado da nossa gama, bem como personalizá-lo para o receber cortado à medida e pronto a instalar, com uma tolerância de comprimento de 0/+0,02 mm.

Vantagens:

  • Reconhecimento automático de artigos standard e verificação da opção de corte à medida
  • Disponibilidade imediata de preços, prazos de entrega e ficheiros CAD
  • Fabrico personalizado de artigos configuráveis individualmente

Todas as vantagens num relance

Disponibilidade permanente e prazos de entrega curtos

Elevada fiabilidade no fornecimento e substituição rápida graças a processos de aquisição eficientes reduzem os tempos de paragem.

Gama abrangente e bem estruturada

Aproveite as poupanças de tempo e custos desde a conceção até ao molde final.

Qualidade elevada e constante graças à normalização

A normalização garante uma qualidade elevada e constante, graças a fornecedores certificados e a processos de controlo fiáveis.

Assistência digital otimizada

Extratores adequados configurados rapidamente – desde tamanhos standard até cortados à medida, incluindo ficheiros CAD, informações sobre entrega e preços.

Escolha adequada do material e do tratamento da superfície

Os extratores estão entre os componentes que suportam mais esforços no molde de injeção e têm de cumprir diversos requisitos. A sua escolha afeta a vida útil, a estabilidade do processo, a manutenção necessária e a qualidade das peças, e, portanto, não deve ser baseada apenas nas dimensões e em critérios económicos. São utilizados diversos materiais e tratamentos de superfície – desde aço para trabalhos a frio ou a quente até variantes com revestimentos DLC.

Visão geral dos produtos

Descubra todas as nossas soluções de extração:

38 produto(s) encontrado(s)
38 produto(s) encontrado(s)
E 1710 Extrator temperado
Extrator temperado
610 artigo(s)
E 1710 DLC Extrator temperado  com revestimento DLC
Extrator temperado com revestimento DLC
284 artigo(s)
E 17103 Extrator temperado, HSS
Extrator temperado, HSS
126 artigo(s)
E 17109 Extrator inoxidável, temperado
Extrator inoxidável, temperado
37 artigo(s)
E 1710R Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada
Novo produto Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada
78 artigo(s)
E 1710R DLC Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada, com revestimento DLC
Novo produto Extrator temperado com cabeça anti-rotação e ângulo de entrada, com revestimento DLC
78 artigo(s)
E 1711 Extrator temperado com uma face anti-rotação
Extrator temperado com uma face anti-rotação
105 artigo(s)
E 1712 Extrator temperado com cabeça anti-rotação
Extrator temperado com cabeça anti-rotação
57 artigo(s)
E 1715 Extrator temperado com cabeça cônica
Extrator temperado com cabeça cônica
179 artigo(s)
E 1740 Extrator nitrurado - oxidado a plasma
Extrator nitrurado - oxidado a plasma
301 artigo(s)
E 1741 Extrator, nitrurado
Extrator, nitrurado
140 artigo(s)
E 1745 Extrator nitrurado - com cabeça cônica
Extrator nitrurado - com cabeça cônica
15 artigo(s)
E 1700 Extrator respigado, temperado
Extrator respigado, temperado
167 artigo(s)
E 1700 DLC Extrator respigado, temperado, HSS, com revestimento DLC
Extrator respigado, temperado, HSS, com revestimento DLC
117 artigo(s)
E 17003 Extrator respigado, temperado, HSS
Extrator respigado, temperado, HSS
83 artigo(s)
E 1702 Extrator respigado, temperado com cabeça anti rotação
Extrator respigado, temperado com cabeça anti rotação
21 artigo(s)
E 1730 Extrator respigado, nitrurado por plasma
Extrator respigado, nitrurado por plasma
67 artigo(s)
E 1720 Extrator tubular temperado
Extrator tubular temperado
545 artigo(s)
E 1723 Extrator tubular stepless, temperado
Extrator tubular stepless, temperado
75 artigo(s)
E 1750 Extrator tubular nitrurado
Extrator tubular nitrurado
176 artigo(s)
E 1770 Extrator com escape de gases, temperado
Extrator com escape de gases, temperado
63 artigo(s)
E 1770 DLC Extrator com escape de gases, temperado, e revestimento DLC
Extrator com escape de gases, temperado, e revestimento DLC
36 artigo(s)
E 1725 Extrator de lâmina temperado
Extrator de lâmina temperado
225 artigo(s)
E 1727 Extrator de lâmina, com 2 raios, temperado
Extrator de lâmina, com 2 raios, temperado
146 artigo(s)
E 1727 DLC Extrator de lâmina, com 2 raios, temperado com revestimento DLC
Extrator de lâmina, com 2 raios, temperado com revestimento DLC
138 artigo(s)
E 1728 Extrator de lâmina, com 4 raios, temperado
Extrator de lâmina, com 4 raios, temperado
163 artigo(s)
E 1728 DLC Extrator de lâmina, com 4 raios, temperado com revestimento DLC
Extrator de lâmina, com 4 raios, temperado com revestimento DLC
160 artigo(s)
E 1726 Extrator de lâmina extra longa temperado
Extrator de lâmina extra longa temperado
102 artigo(s)
E 17262 Extrator de lâmina extra longa temperado, 2 raios
Extrator de lâmina extra longa temperado, 2 raios
100 artigo(s)
E 17262 DLC Extrator de lâmina extra longa temperado, com 2 raios e revestimento DLC
Extrator de lâmina extra longa temperado, com 2 raios e revestimento DLC
89 artigo(s)
E 17264 Extrator de lâmina extra longa temperado, 4 raios
Extrator de lâmina extra longa temperado, 4 raios
103 artigo(s)
E 17264 DLC Extrator de lâmina extra longa temperado, com 4 raios e revestimento DLC
Extrator de lâmina extra longa temperado, com 4 raios e revestimento DLC
97 artigo(s)
E 1755 Extrator de lâmina nitrurado por plasma
Extrator de lâmina nitrurado por plasma
47 artigo(s)
E 1742 Perno moldante não nitrurado
Perno moldante não nitrurado
109 artigo(s)
E 1780 Perno moldante em liga de cobre
Perno moldante em liga de cobre
28 artigo(s)
E 1786 Perno moldante posicionado para maquinar
Perno moldante posicionado para maquinar
24 artigo(s)
E 1790 Perno moldante posicionado para trabalhar a quente
Perno moldante posicionado para trabalhar a quente
59 artigo(s)
E 1791 Postiço moldante, em aço para trabalhos a quente, temperado
Postiço moldante, em aço para trabalhos a quente, temperado
47 artigo(s)
38 de 38 apresentado

Extratores cilíndricos

 

  • Ampla variedade de diâmetros e comprimentos
  • O material certo para cada aplicação – desde o aço para trabalhos a frio até ao aço inoxidável
  • Diversas proteções anti-rotação para um posicionamento preciso
  • Vários tipos de acabamentos de superfície disponíveis, incluindo revestimento DLC

Artigos do seu interesse
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.