Artículos 57

ADP
d1
l
r
b3
d3
h3
l3
r3
E 1712/ 3 x 63
3
63
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3 x 100
3
100
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3 x 160
3
160
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3 x 250
3
250
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3 x 400
3
400
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3,2 x 100
3.2
100
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3,2 x 160
3.2
160
0.3
4
6
2.5
3
1.5
E 1712/ 3,5 x 100
3.5
100
0.3
5
7
3
3
1.5
E 1712/ 3,5 x 160
3.5
160
0.3
5
7
3
3
1.5
E 1712/ 3,5 x 250
3.5
250
0.3
5
7
3
3
1.5
E 1712/ 3,7 x 100
3.7
100
0.3
5
7
3
3
1.5
E 1712/ 4 x 63
4
63
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4 x 100
4
100
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4 x 160
4
160
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4 x 250
4
250
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4 x 400
4
400
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4,5 x 100
4.5
100
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 4,5 x 250
4.5
250
0.3
6
8
3.5
3
2
E 1712/ 5 x 63
5
63
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 5 x 100
5
100
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 5 x 160
5
160
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 5 x 250
5
250
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 5 x 400
5
400
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 5,5 x 100
5.5
100
0.3
7
10
4
3
2.5
E 1712/ 6 x 63
6
63
0.5
9
12
5
5
2.5
E 1712/ 6 x 100
6
100
0.5
9
12
5
5
2.5
E 1712/ 6 x 160
6
160
0.5
9
12
5
5
2.5
E 1712/ 6 x 250
6
250
0.5
9
12
5
5
2.5
E 1712/ 6 x 400
6
400
0.5
9
12
5
5
2.5
E 1712/ 6,5 x 125
6.5
125
0.5
9
12
5
5
2.5

Detalles

Descripción del producto

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Temperatura máxima: 200 °C

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.