V 93110
Electrodo para roscar, de cobre, para rosca métrica
Artículos 25
| |
ADP
|
M
|
l1
|
L
|
d1
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 93110/ 2 /50
|
|
M 2
|
50
|
80
|
1.4
|
0.4
|
1.4
|
|
V 93110/ 2,5 /50
|
|
M 2,5
|
50
|
80
|
1.9
|
0.7
|
2
|
|
V 93110/ 3 /50
|
|
M 3
|
50
|
80
|
2.3
|
0.7
|
3
|
|
V 93110/ 3,5 /50
|
|
M 3,5
|
50
|
80
|
2.5
|
1
|
2.5
|
|
V 93110/ 4 /50
|
|
M 4
|
50
|
80
|
2.9
|
0.7
|
3
|
|
V 93110/ 5 /80
|
|
M 5
|
80
|
120
|
3.7
|
0.95
|
3.8
|
|
V 93110/ 5 x 0,5 /80
|
|
M 5x0,5
|
80
|
120
|
3.7
|
0.95
|
3.8
|
|
V 93110/ 6 /80
|
|
M 6
|
80
|
120
|
4.5
|
1.1
|
4.5
|
|
V 93110/ 6 x 0,75/80
|
|
M 6x0,75
|
80
|
120
|
4.5
|
1.1
|
4.5
|
|
V 93110/ 8 /80
|
|
M 8
|
80
|
120
|
5.9
|
2.5
|
6
|
|
V 93110/ 8 x 0,75/80
|
|
M 8x0,75
|
80
|
120
|
5.9
|
2.5
|
6
|
|
V 93110/ 8 x 1,0 /80
|
|
M 8x1
|
80
|
120
|
5.9
|
2.5
|
6
|
|
V 93110/10 /80
|
|
M10
|
80
|
120
|
7.9
|
4
|
8
|
|
V 93110/10 x 1,0 /80
|
|
M10x1
|
80
|
120
|
7.9
|
4
|
8
|
|
V 93110/12 /80
|
|
M12
|
80
|
120
|
10
|
5
|
10
|
|
V 93110/12 x 1,0 /80
|
|
M12x1
|
80
|
120
|
10
|
5
|
10
|
|
V 93110/12 x 1,5 /80
|
|
M12x1,5
|
80
|
120
|
10
|
5
|
10
|
|
V 93110/14 /80
|
|
M14
|
80
|
120
|
11.4
|
5.8
|
12
|
|
V 93110/14 x 1,0 /80
|
|
M14x1
|
80
|
120
|
11.9
|
5.8
|
12
|
|
V 93110/14 x 1,5 /80
|
|
M14x1,5
|
80
|
120
|
11.9
|
5.8
|
12
|
|
V 93110/16 /80
|
|
M16
|
80
|
120
|
13.7
|
7.5
|
14
|
|
V 93110/16 x 1,5 /80
|
|
M16x1,5
|
80
|
120
|
13.8
|
7.5
|
14
|
|
V 93110/20 /80
|
|
M20
|
80
|
120
|
17
|
8
|
17
|
|
V 93110/24 /80
|
|
M24
|
80
|
120
|
20
|
10
|
20
|
|
V 93110/24 x 1,5 /80
|
|
M24x1,5
|
80
|
120
|
20
|
10
|
20
|
Detalles
Descripción del producto
- Para rosca métrica
- Planetary
Material
- 2.0060 (E-Cu 57)
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos